Produkt CF-M-3-G1/8-A4
Zubehör
Klemmringverschraubung
für Temperatursensoren
Bestellnummer: 9910405- Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern der Serie TP
- Metall Klemmring
- Für Fühler mit 3 mm Durchmesser
- Prozessanschluss G1/8” Außengewinde

Allgemeine Daten
EAN | 4047101544497 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 24 g |
Technische Daten
Zubehörart | Klemmringverschraubung |
Verwendung für | Temperatursensoren |
Prozessanschluss | G 1/8″ Außengewinde |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |