Produkt IMC-DI-22EX-PNO/24VDC
Trennschaltverstärker
2-kanalig
Bestellnummer: 7560003- 2-kanaliger Trennschaltverstärker
- Leitungsüberwachung auf Drahtbruch/Kurzschluss
- PNP‐Transistorausgang NO
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Schutzart IP67
- Anschluss mit M12 Steckverbindern
- ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU
- Einsatz in Zone 2/22

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101120783 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- Trennschaltverstärker |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 166 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitaleingang |
| Gerätetyp | Trennschaltverstärker |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, TR CU |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 2 |
| Digitalausgang | Transistorausgang |
| Elektrischer Anschluss | M12-Flanschanschluss |
| Schutzart | IP67 |
| Produktfamilie | IMC |
Datenblätter
| deutsch | 258 KB |
| englisch | 254 KB |
| französisch | 256 KB |
| spanisch | 255 KB |
| tschechisch | 256 KB |
| niederländisch | 254 KB |
| rumänisch | 253 KB |
| russisch | 275 KB |
| polnisch | 257 KB |
| chinesisch | 293 KB |
| türkisch | 256 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
SIL-Erklärung
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IMC-SG
Schutzgehäuse (Metallabdeckplatte) für Module der Turck-Baureihe IMC (Voraussetzung für den Einsatz in Zone 2/22) |
7560016 |
|
SC-M12/3GD
Sicherheitsclip für Sensoren mit M12 x 1-Steckverbinder und Zulassung gemäß ATEX II 3 G bzw. II 3 D |
6900390 |