Produkt THW-3-G1/2-A4-L050
Zubehör
Schutzrohr
für Temperatursensoren
Bestellnummer: 9910443- Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
- Fühlerdurchmesser 3 mm
- Prozessanschluss G1/2“ Außengewinde
- Eintauchtiefe 50 mm
- Edelstahl

Allgemeine Daten
EAN | 4047101544206 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- Schutzrohr (Temperaturmessung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 82 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzrohr |
Verwendung für | Temperatursensoren |
Prozessanschluss | G 1/2″ Außengewinde |
Eintauchtiefe L | 50 mm |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |