Produkt SMBQ20L
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3079040Altern. Bestellnummer : 79040
- Montagewinkel
- Edelstahl
- Passend zur Bauform Q20

Allgemeine Daten
| EAN | 662488790400 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 13 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Baugrösse | 29 x 13.7 x 40 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) |