Produkt KLRC-UNT1
Montagezubehör
Klemmstück
zur Befestigung von UNT Magnetfeldsensoren
Bestellnummer: 6970626- Montage auf Rundzylindern
- Zylinderdurchmesser: 8...25 mm
- Werkstoff: PA 6I/6T / Neusilber
- Brandklassifikation nach UL94 ‐ V2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101209648 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 15 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 8...25 mm |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Rundzylinder, Zugankerzylinder |
| Baugrösse | 32 x 22.3 x 14.6 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall/Kunststoff, PA 6I/6T / Neusilber |