Produkt FCST-A4-NA-H1141
Strömungsüberwachung
Überwachungsumfang gemäß Flow Modul
Remote-Probe
Bestellnummer: 6870266- Thermodynamisches Arbeitsprinzip
- Funktionsumfang gemäß Flow Modul
- Frei ausrichtbare Sensoreinheit
- Einsteckmontage via Adapter
- Einschraub-Adapter M18 x 1,5

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101303117 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 191 g | 
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung | 
| Bauform | Eintauch | 
| Prozessanschluss | M18 x 1.5 Innengewinde | 
| Medium | Flüssigkeiten | 
| Erfassungsart | Kalorimetrisch | 
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 | 
| Sensorwerkstoff | Edelstahl | 
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) | 
| Medientemperatur | -20…+80 °C | 
| Schutzart | IP67 | 
Montagezubehör
|   | FCA-FCST-G1/4-A4 Einschraubadapter für Strömungssensoren der F(T)CST-Reihe zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe; Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde | 6870290 | 
|   | FCA-FCST-G1/2-A4 Einschraubadapter für Strömungssensoren der F(T)CST-Reihe zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe; Prozessanschluss G1/2” Außengewinde | 6870291 | 
|   | FCA-FCST-G1/2-A4/L037 Einschraubadapter für Strömungssensoren der F(T)CST-Reihe zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe; Prozessanschluss G1/2” Außengewinde | 6870292 | 
|   | FCA-FCST-N1/2-A4 Einschraubadapter für Strömungssensoren der F(T)CST-Reihe zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe; Prozessanschluss 1/2“NPT Außengewinde | 6870293 | 
|   | FCA-FCST-G3/4-A4 Einschraubadapter für Strömungssensoren der F(T)CST-Reihe zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe; Prozessanschluss G3/4“ Außengewinde | 6870294 | 
Funktionszubehör
|   | FM-IM-3UP63X Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler | 7525100 | 
|   | FM-IM-3UR38X Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…250 VAC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Relaisausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler | 7525102 | 
|   | FM-IM-2UPLI63X Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Analogausgang für Strömung und Transistorausgängen für Temperatur und Fehler | 7525104 | 
|   | FS121-2UPN8-H1141 Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familien FP...-...-NA-..., FCS...NA..., FCI...NA...; Betriebsspannung 17…33 VDC; 12-Segment Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung und Temperatur | 100047864 |