Produkt FS121-2UPN8-H1141
Strömungsüberwachung Auswerteeinheit
mit 2 Transistorschaltausgängen PNP/NPN
Bestellnummer: 100047864- Werkstoff Sensorgehäuse 1.4404 (316L)
- Werkstoff medienberührend: Sensor abhängig
- 4-stelliges, zweifarbiges (rot/grün) 12-Segment Display um 180° drehbar
- Schutzart IP66, IP67 und IP69K (mit Sensor/Sensorkabel angeschlossen)
- Abgleich der Strömungsgeschwindigkeit über Teach-Funktion
- 17…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
- Steckverbinder, M12 × 1
- IO-Link mit Smart Sensor Profil SSP4.1.2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101639896 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 281 g |
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung |
| Bauform | mit Anzeige (Fühler extern) |
| Betriebsspannung | 17…33 VDC |
| Ausgangsfunktion | Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5 |
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
| Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
| Zulassungen | cULus |
Datenblätter
| deutsch | 1617 KB |
| englisch | 1613 KB |
| französisch | 1615 KB |
| spanisch | 1614 KB |
| tschechisch | 1615 KB |
| niederländisch | 1614 KB |
| rumänisch | 1614 KB |
| polnisch | 1616 KB |
| chinesisch | 1725 KB |
| türkisch | 1614 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
FAM-30-PA66
Montagewinkel; Variable Schlüsselweite 24 - 30 mm ; abnehmbares Beschriftungsplättchen 20 x 9 mm |
100018384 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625208 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
|
HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
Hochtemperaturfeste Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PTFE, weiß |
8038668 |
|
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
Food & Beverage Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Zulassung: Ecolab, FDA |
6933472 |
Funktionszubehör
|
FCST-A4-NA-H1141
Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik |
6870266 |
|
FCS-G1/2A4-NA-H1141
Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik |
6870303 |
|
FP100-300L-30-NA-H1141
Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik |
100001044 |
|
FCS-GL1/2A2-NA-H1141/A
Strömungssensor für Gase – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik |
6870404 |
|
FCI-D10A4P-NA-H1141
Strömungssensor für Flüssigkeiten – Inlinesensor ohne integrierte Auswerteelektronik |
6870629 |
|
FCI-D09A4-NA-H1141/M16
Strömungssensor für Flüssigkeiten – Inlinesensor ohne integrierte Auswerteelektronik |
6870631 |