Produkt PBT26UM6M.1
Kunststoff-Lichtleiter
Gabelleiter
Bestellnummer: 3065942Altern. Bestellnummer : 65942
- Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke
- Polyethylen-Ummantelung, flexibel
- Betriebstemperatur: -30…+70 °C
- Gerades, konfektionierbares Kabel
- Fühler-Endhülse: Gewinde
- Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.5 mm
- Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 662488659424 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- Konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85447000900 |
| Ursprungsland | JP |
| Gewicht | 52 g |
Technische Daten
| Erfassungsart | berührungslos |
| Medium | Flüssigkeiten |
| Messprinzip | Optisch |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PE, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -30…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |