Produkt FMX-IM-2UPLI63X
Auswerteeinheit
Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FCS/FCI (NAEX)
HART Device mit Strom- und Transistorausgängen
Bestellnummer: 7525105- Für Ex ia bzw. Ex ib Sensoren
- Analogausgang für Strömung
- Transistorausgänge für Temperatur und Fehler
- Einlernen von Strömungsober- und untergrenze
- LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
- Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
- Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
- Parametrierung via Touch Button und FDT / DTM
- Zugehöriges Betriebsmittel [Ex ia Ga / Da]
- Anschluss von Flow-Probes Zone 0 / 20

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101260588 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 233 g |
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung |
| Bauform | Auswertegerät |
| Betriebsspannung | 20…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Kommunikationsprotokoll | HART |
| Elektrischer Anschluss | Klemmblock |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, cULus, IECEx |
Datenblätter
| deutsch | 1249 KB |
| englisch | 1247 KB |
| französisch | 1249 KB |
| spanisch | 1248 KB |
| tschechisch | 214 KB |
| niederländisch | 1248 KB |
| rumänisch | 1247 KB |
| russisch | 1168 KB |
| polnisch | 1249 KB |
| chinesisch | 1387 KB |
| türkisch | 1247 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Zulassung
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|
IM-PROG III
USB-fähiger Programmieradapter zur FDT/DTM-basierenden Parametrierung von HART-fähigen Turck-Geräten; galvanische Trennung zwischen zu parametrierendem Gerät und PC |
7525111 |
Funktionszubehör
|
FCS-N1/2A4-NAEX0
Ex-Strömungssensor der Katategorie II 1 G für flüssige Medien |
6870471 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX0
Ex-Strömungssensor der Katategorie II 1 G für flüssige Medien |
6870465 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX-H1141
Ex-Strömungssensor der Kategorie II 2 G für flüssige Medien |
6870341 |
|
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141
Ex-Strömungssensor der Kategorie II 2 G für flüssige Medien |
6870432 |
|
FCS-DN25A4-NAEX0/L100
Ex-Strömungssensor der Katategorie II 1 G für flüssige Medien |
6872035 |