Produkt LSAB1
Zubehör
Zentrierhalterung
für LS-5 Serie
Bestellnummer: 100016514- Zentrierhalterung für Sonden der LS-5 Serie
- Zur Montage in Bypass oder Tauchrohren mit 40...100 mm Durchmesser

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101520286 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39239000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 32 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Füllstandssensoren |