Produkt B8281-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M12 × 1, gewinkelt
Bestellnummer: 6934339- A-Kodierung
- Metallüberwurfmutter
- Schraub-Klemmanschluss
- 8-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101357554 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 30 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert |
| Polzahl | 8 |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Einschraubgewinde | PG9 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA |
| Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
| Außendurchmesser der Leitung | 6…8 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.5 mm² |
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Strombelastbarkeit | 2 A |