Produkt FAA-80-1.4571
Zubehör
Einschraubadapter
für Eintauch-Strömungssensoren FS/FP
Bestellnummer: 100001988- M18x1.5 Außengewinde auf G1/2” Außengewinde
- Einschraubadapter für Sensoren der FS / FP-Reihen
- Zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe
- Verbindung dichtet zuverlässig bis 100 bar

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101455618 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 96 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Einschraubadapter |
| Verwendung für | Strömungssensoren |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |