Produkt LSAB2
Zubehör
Zentrierhalterung
für LS-5 Serie
Bestellnummer: 100016515- Zentrierhalterung für Sonden der LS-5 Serie
- Zur Montage in Koaxialrohren LSCT-xx-xxxx

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101520293 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 8 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Füllstandssensoren |