Produkt FAS-6-1.4404
Zubehör
Stabilisator
für Standard Temperaturfühler TP206
Bestellnummer: 100018063- Zur Stabilisierung von 6 mm Standard Temperaturfühler TP206 in Auswerteeinheit TS720-...

Allgemeine Daten
EAN | 4047101523539 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90268020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 84 g |
Technische Daten
Zubehörart | Stabilisator |
Verwendung für | Temperatursensoren |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |