Produkt PT1000R-2005-I2-H1143
Drucktransmitter
mit Stromausgang (2-Leiter)
Bestellnummer: 100000049- Voll verschweißte Metallmesszelle
- Druckbereich 0 ... 1000 bar rel.
- 7 … 33 VDC
- Analogausgang 4 … 20 mA
- Prozessanschluss 7/16” UNF (SAE) Außengewinde
- Steckergerät, M12x1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101433913 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
| Ursprungsland | CH |
| Gewicht | 1 g |
Technische Daten
| Bauform | ohne Anzeige |
| Prozessanschluss | 7/16″-20 UNF Außengewinde |
| Druckart | Relativdruck |
| Druckbereich bar | 0…1000 bar |
| Druckbereich psi | 0…14504 psi |
| Betriebsspannung | 7…33 VDC |
| Elektrischer Ausgang | Stromausgang (2-Leiter) |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 |
| Werkstoff Druckaufnehmer | Edelstahl 1.4435 (AISI 316L) |
| Medientemperatur | -40…+135 °C |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | CE, Metrological Certification (RUS), cULus |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |