Produkt BS-18Q40
Montagezubehör
Schnellmontagehalterung
Bestellnummer: 100000261- Montagezubehör für Sensoren der Bauform M18 x1
- Geeignet für alle Turck Sensoren mit 52mm Baulänge und M12-Stecker
- Werkzeugtloser Schnellverschluss
- Abriebfester, teilkristalliner Werkstoff
- Kunststoff Polyamid PA6-GK30 und PA-GF50
- Basisplatte 44x50: CNOMO I1C40-kompatibel

Allgemeine Daten
EAN | 4047101436150 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 54 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schnellmontagehalterung |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
Baugrösse | 59 x 44 x 36 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 18 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA, schwarz |