Produkt  BI4U-EM12EWD-VP6X 12M

Induktiver Sensor

für die Lebensmittelindustrie

Bestellnummer: 100000771
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Edelstahl, 1.4301
    • Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • magnetfeldfest
    • für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C
    • hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen
    • spezielle Doppellippenabdichtung
    • Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel
    • dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101442854
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 459  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 4 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 3.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 12.0  m
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4301 (AISI 304)
Umgebungstemperatur -40…+100 °C
Schutzart IP68/IP69K
Besondere Merkmale uprox+, Wash down, Faktor 1, Sn +, magnetfeldfest, druckfest

Montagezubehör

6945003
6901321
6905309

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben