Produkt PN-M12
Zubehör
Stoßschutzmutter
Bestellnummer: 6905309- Stoßschutzmutter für bündige Sensoren der uprox+ Familie
- für folgende M12 x 1 Gewinderohrsensoren:
- BI4U-M12(E)-...
- BI4U-MT12(E)-...
- BI4U-EM12(WD)...
- Edelstahl A2 1.4305 (AISI 303)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101246544 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73181699900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 8 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schutzmutter |
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4305 (AISI 303) |