Produkt  PT600R-2021-U6-H1143

Drucktransmitter

Ratiometrischer Ausgang (3-Leiter)

Bestellnummer: 100000812
    • Voll verschweißte Metallmesszelle
    • Druckbereich 0 ... 600 bar rel.
    • 5 VDC ±10 %
    • Ratiometrischer Ausgang 10 … 90 %
    • Prozessanschluss 9/16“-18 UNF (SAE) Außengewinde
    • Steckergerät, M12x1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101443264
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland CH
Gewicht 90  g

Technische Daten

Bauform ohne Anzeige
Prozessanschluss 9/16″-18 UNF Außengewinde
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar 0…600 bar
Druckbereich psi 0…8702.26 psi
Betriebsspannung 4.5…5.5 VDC
Elektrischer Ausgang Spannungsausgang (3-Leiter)
Spannungsausgang 0.5…4.5 V
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Werkstoff Druckaufnehmer Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Medientemperatur -40…+135 °C
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, Metrological Certification (RUS), cULus

Anschlusszubehör

6625503
6625515
6625025
6625013

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben