Produkt  NI4-M12-IOLU69X2-H1141

Induktiver Sensor

mit Analogausgang und IO-Link Kommunikation

Bestellnummer: 100001076
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Messing, verchromt
    • Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1 oder über Standard-I/O
    • Einstellbarer Abstandswert in 12 Bit IO-Link Prozessdaten
    • Schaltpunkt über zwei Teachpunkte konfigurierbar
    • Schaltausgang frei konfigurierbar
    • Identifikation über 32 Byte Speicher
    • Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen
    • 4‐Draht, 15...30 VDC
    • Analogausgang, 0...10 V (2…10 V parametrierbar)
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101447354
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- induktiver Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 33  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Messbereich 0.4…4 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion PNP/NPN, Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945101
6947212
6945003
6901321

Anschlusszubehör

6628825

Funktionszubehör

7540041
6825482

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben