Produkt PS311-40V-06-2UPN8-H1141
Frontbündiger Drucksensor
Relativdruck: -1 ... 40 bar
Bestellnummer: 100001716- 4-stelliges, zweifarbiges (rot/grün) 12-Segment Display um 180° drehbar
- Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
- Keramische Messzelle
- 18…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
- Druckanschluss mit frontbündiger Edelstahlmembran
- Prozessanschluss G3/4“ Außengewinde frontbündig
- Steckergerät, M12x1

Allgemeine Daten
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1 g |
Technische Daten
Bauform | mit Anzeige |
Prozessanschluss | G 3/4″ Außengewinde frontbündig |
Druckart | Relativdruck |
Druckbereich bar | -1…40 bar |
Druckbereich psi | -14.5…580.15 psi |
Betriebsspannung | 18…33 VDC |
Elektrischer Ausgang | 2 x Schaltausgang, IO-Link |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5 |
Werkstoffe (medienberührend) | Edelstahl 1.4435 (AISI 316L), FPM spez. |
Medientemperatur | -30…+80 °C |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
Datenblätter
deutsch | 911 KB |
englisch | 910 KB |
französisch | 911 KB |
spanisch | 910 KB |
tschechisch | 911 KB |
niederländisch | 910 KB |
rumänisch | 910 KB |
russisch | 917 KB |
polnisch | 911 KB |
chinesisch | 993 KB |
türkisch | 910 KB |
Handbuch
IO-Link-Parameter
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung
Anschlusszubehör
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
Funktionszubehör
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |