Produkt PS510-400-08-2UPN8-H1141
Drucksensor
Relativdruck: 0 ... 400 bar
Bestellnummer: 100001740- 4-stelliges, zweifarbiges (rot/grün) 12-Segment Display um 180° drehbar
- Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
- Metallmesszelle
- Druckbereich 0…400 bar relativ
- 18…33 VDC
- Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link SSP4.1.1
- Prozessanschluss G1/2“ Außengewinde (Manometer)
- Steckergerät, M12x1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101554687 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 310 g |
Technische Daten
| Bauform | mit Anzeige |
| Prozessanschluss | G 1/2″ Außengewinde DIN 3852-E (Manometer) |
| Druckart | Relativdruck |
| Druckbereich bar | 0…400 bar |
| Druckbereich psi | 0…5801.51 psi |
| Betriebsspannung | 18…33 VDC |
| Elektrischer Ausgang | 2 x Schaltausgang, IO-Link |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5 |
| Werkstoffe (medienberührend) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630) |
| Medientemperatur | -40…+80 °C |
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
| Schutzart | IP66/IP67/IP69K |
| Zulassungen | CE, Metrological Certification (RUS), cULus |
Datenblätter
| deutsch | 883 KB |
| englisch | 882 KB |
| französisch | 883 KB |
| spanisch | 882 KB |
| tschechisch | 883 KB |
| niederländisch | 882 KB |
| rumänisch | 883 KB |
| russisch | 982 KB |
| polnisch | 884 KB |
| chinesisch | 973 KB |
| türkisch | 883 KB |
Datenblätter Archiv
Handbuch
| Ausführung ohne Smart Sensor Profile | 1051 KB |
| Ausführung mit Smart Sensor Profile | 1306 KB |
| IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
IO-Link-Parameter
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
FAM-30-PA66
Montagewinkel; Variable Schlüsselweite 24 - 30 mm ; abnehmbares Beschriftungsplättchen 20 x 9 mm |
100018384 |
Anschlusszubehör
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
Funktionszubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |