Produkt LSRP-1000
Zubehör
Stabsonde
für LS-5 Serie
Bestellnummer: 100002197- Stabsonde zum Einschrauben in Füllstandsensoren der Serie LS-5
- Sondenlänge 1000 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101459999 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 552 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Stabsonde |
| Verwendung für | Füllstandssensoren |