Produkt LUS211-40-34-2UPN8-H1141
Ultraschallsensor
Füllstand
Bestellnummer: 100003164- 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar
- Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
- Prozessanschluss ¾“ NPT
- Blindzone: 0.5 cm
- Reichweite: 40 cm
- Auflösung: 0.5 mm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°
- 2 x Schaltausgänge, PNP/NPN
- Parametrierbar Schließer/Öffner
- Prozesswertübergabe und Parametrierung via IO-Link

Allgemeine Daten
EAN | 4047101476200 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 360 g |
Technische Daten
Erfassungsart | berührungslos |
Medium | Flüssigkeiten, Schüttgüter |
Messprinzip | Ultraschall |
Prozessanschluss | 3/4″ NPT |
Max. Reichweite | 400 mm |
Betriebsspannung | 18…33 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV PA |
Druckfestigkeit | 0,5...5 Bar |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67/IP69K |
Zulassungen | CE, cULus |
Datenblätter
deutsch | 270 KB |
englisch | 269 KB |
französisch | 271 KB |
spanisch | 271 KB |
tschechisch | 271 KB |
niederländisch | 270 KB |
rumänisch | 270 KB |
russisch | 187 KB |
polnisch | 272 KB |
chinesisch | 336 KB |
türkisch | 271 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625208 |