Produkt  PS310-1A-05-LI2UPN8-H1141

Drucksensor

Absolutdruck: 0 ... 1 bar

Bestellnummer: 100003699
    • 4-stelliges, zweifarbiges (rot/grün) 12-Segment Display um 180° drehbar
    • Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
    • Keramische Messzelle
    • 18…33 VDC
    • Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, Analogausgang (Strom/Spannung), IO-Link
    • Prozessanschluss 7/16” UNF (SAE) Außengewinde
    • Steckergerät, M12x1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101484182
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland DE
Gewicht 281  g

Technische Daten

Bauform mit Anzeige
Prozessanschluss 7/16″-20 UNF Außengewinde
Druckart Absolutdruck
Druckbereich bar 0…1 bar
Druckbereich psi 0…14.5 psi
Betriebsspannung 18…33 VDC
Elektrischer Ausgang Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-Link
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5
Werkstoffe (medienberührend) Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) , Al₂O₃, FKM
Medientemperatur -40…+90 °C
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP66/IP67/IP69K
Zulassungen CE, Metrological Certification (RUS), cULus

Montagezubehör

100018384

Anschlusszubehör

6625640
6625515

Funktionszubehör

6825482

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben