Produkt  NCLS-DF50

Zubehör

Prozessadapter Milchrohrverschraubung

für kapazitive Grenzstandsensoren NCLS

Bestellnummer: 100004435
    • Einschraubadapter für Rohre
    • Milchrohrverschraubung G1/2”, DN50
    • Genormt nach DIN 11851
    • Passend für NCLS-Grenzstandsensoren
    • Die Milchrohr-Prozessadapter sind vor allem geeignet für den Einsatz in hygienischen Umgebungen, wie z.B. der Pharma- oder Nahrungsmittelindustrie (speziell: Molkereien).
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101499476
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73072910900
Ursprungsland DE
Gewicht 491  g

Technische Daten

Zubehörart Prozessadapter
Verwendung für Kapazitive Sensoren
Prozessanschluss Milchrohrverschraubung
Einbaubedingungen bündig
Baugrösse 34 x 68 x 68 mm
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben