Produkt  LSAB1

Zubehör

Zentrierhalterung

für LS-5 Serie

Bestellnummer: 100016514
    • Zentrierhalterung für Sonden der LS-5 Serie
    • Zur Montage in Bypass oder Tauchrohren mit 40...100 mm Durchmesser
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101520286
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- Zubehör, mechanisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39239000000
Ursprungsland DE
Gewicht 1  g

Technische Daten

Zubehörart Montagehalterung
Verwendung für Füllstandssensoren

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben