Produkt B1N360V-QR20-2UPN6X3-H1141
Neigungssensor
mit Schaltausgängen
Bestellnummer: 100026933- Quader, Kunststoff, Ultem
- Status Anzeige über LED
- Winkelerfassung über 1 Achse mit 360° Messbereich mit zwei frei parametrierbaren Schaltausgängen (pnp/npn)
- Hohe Schutzart IP68 / IP69K
- Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel
- 10...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
- Parametrierung über IO-Link mit USB-2-IOL-0002

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101538281 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 86 g |
Technische Daten
| Messprinzip | Beschleunigung |
| Messbereich | 0...360° |
| Anzahl der Messachsen | 1 |
| Baugrösse | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
| Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
Funktionszubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |