Produkt RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB
Miniatur Drehgeber
mit J1939-Ausgang
Premium-Line
Bestellnummer: 100027368- Quader, Kunststoff
- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Positionsgeber P1-RI-QR20 im Lieferumfang enthalten
- für Kfz-Bordnetze, 12V und 24V
- erhöhte Störfestigkeit 100V/m in Anlehnung an die e1 Typengenehmigung
- Schutz gegen leitungsgeführte Störungen nach DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
- Erweiterter Temperaturbereich
- Hohe Schutzart IP68 / IP69K
- Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel
- Messbereichs‐Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Auflösung: 0,09°
- 8...30 VDC
- J1939
- Steckverbinder, Deutsch DT04-4PMB

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101538878 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 138 g |
Technische Daten
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | berührungslos |
| Ausgangsart | Absolut-Singleturn |
| Wellenart | Sacklochwelle |
| Wellendurchmesser D (mm) | 6, 6.35 |
| Baugrösse | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
| Messbereich | 0...360° |
| Betriebsspannung | 8…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | SAE J1939 |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, Deutsch DT04-4PMB |
| Leitungslänge | 0.40 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
| Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Datenblätter
| deutsch | 1054 KB |
| englisch | 1042 KB |
| französisch | 1043 KB |
| spanisch | 1042 KB |
| tschechisch | 1043 KB |
| niederländisch | 1042 KB |
| polnisch | 1043 KB |
| chinesisch | 1143 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
P1-RI-QR20
Positionsgeber für Drehgeber RI-QR20, für Ø 6 mm Wellen |
1593041 |
|
P2-RI-QR20
Positionsgeber für Drehgeber RI-QR20, für Ø 6,35 mm Wellen |
1593042 |