Produkt P1-RI-QR20
Zubehör
Positionsgeber
für Drehgeber RI-QR20
Bestellnummer: 1593041- Positionsgeber
- Hohlwelle mit 6mm Innendurchmesser
- Inklusive Befestigungsmöglichkeit für Wellenadapter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101419696 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90319000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 18 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Positionsgeber |
| Verwendung für | Drehgeber |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |