Produkt MR15-Q80-IOLCJ-H1141
Radarsensor
Scanner zur Objekt- und Positionserfassung
Bestellnummer: 100041054- Blindzone: 35 cm
- Reichweite: 15 m
- Abstandsgenauigkeit: ±2 mm
- Winkelgenauigkeit: ±5°
- 3D Erfassungsbereich: Einstellbar max. 120°x100°
- Abstands-, Winkel- und Objektgeschwindigkeitsinformation
- Radien- und Zonenauswertung
- Datenvisualisierung via Turck Radar Monitor
- Zugelassen nach ETSI 305550-2
- Zugelassen nach FCC /CFR. 47 Part 15.
- 2x M12x1, 1x 4-polig, 1x 5-polig
- Betriebsspannung 9…33 VDC
- Schaltausgang umschaltbar PNP / NPN
- IO-Link, SSP 4
- SAE J1939
- Quaderförmig 80x80
- Gehäusematerial PBT, AlSi10Mg

Allgemeine Daten
EAN | 4047101602692 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85261000900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 522 g |
Technische Daten
Funktion | Radartaster |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 90.6 x 80 x 34.6 mm, Q80 |
Reichweite | 350…15000 mm |
Frequenzbereich | 60 - 64GHz |
Abstrahlwinkel | 120° |
Betriebsspannung | 9…33 VDC |
Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer programmierbar |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link, SAE J1939 |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF20 Aluminiumlegierung Druckguss |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP67/IP68/IP69K |
Datenblätter
deutsch | 1337 KB |
englisch | 1337 KB |
französisch | 1338 KB |
spanisch | 1336 KB |
tschechisch | 1338 KB |
niederländisch | 1337 KB |
rumänisch | 1338 KB |
polnisch | 1338 KB |
chinesisch | 1426 KB |
türkisch | 1338 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Zulassung/Erklärung
Funktionszubehör
![]() |
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |
![]() |
RR-6
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 60 mm, RadarCrossSection: 10 m² (vgl. PKW), zuverlässige Objekterfassung bis 6,5 m |
100047726 |
![]() |
RR-12
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 120 mm, RadarCrossSection: 250 m² (vgl. LKW), zuverlässige Objekterfassung bis 15 m |
100047727 |
![]() |
RR-20
Radarreflektor aus Edelstahl, Optimierung der Erfassungsperformance eines Objektes, Kathetenlänge: 200 mm, RadarCrossSection: 1115 m² (vgl. Schiff), zuverlässige Objekterfassung bis 25 m |
100047728 |