Produkt  B1NF360V-QR20-CNX4-H1150

Dynamischer Neigungssensor

CANopen

Bestellnummer: 100046442
    • Quader, Kunststoff, Ultem
    • Status Anzeige über LED
    • Winkelerfassung über 1 Achse mit 360° Messbereich
    • Erfassung der Drehrate über 3 Achsen mit Messbereich von ±1000°/s
    • Erfassung der Beschleunigung über 3 Achsen mit Messbereich von ±4g
    • Temperaturerfassung von -40°C bis 85°C
    • Hohe Schutzart IP68 / IP69K
    • Erhöhte Störfestigkeit 100V/m nach ISO 11452-2, 200mA nach ISO 11452-4
    • Schutz gegen leitungsgeführte Störungen nach ISO 7637-2 Schärfegrad/Level 4 sowie Load Dump nach ISO 16750-2 für 12V/24V Systeme
    • Schutz gegen schnelle Temperaturwechsel
    • 8…36 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1, 5‐polig, CAN in
    • Entsprechend CiA 301, CiA 305, CiA 410
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101628920
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 89  g

Technische Daten

Messprinzip Fusion aus Gyroskop und Beschleunigung
Messbereich 0...360°
Anzahl der Messachsen 1
Baugrösse 71.6 x 62.6 x 20 mm
Betriebsspannung 8…36 VDC
Kommunikationsprotokoll CANopen
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Ultem
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP68/IP69K

Anschlusszubehör

6931034
6933244

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben