Produkt  FS121-2UPN8-H1141

Strömungsüberwachung Auswerteeinheit

mit 2 Transistorschaltausgängen PNP/NPN

Bestellnummer: 100047864
    • Werkstoff Sensorgehäuse 1.4404 (316L)
    • Werkstoff medienberührend: Sensor abhängig
    • 4-stelliges, zweifarbiges (rot/grün) 12-Segment Display um 180° drehbar
    • Schutzart IP66, IP67 und IP69K (mit Sensor/Sensorkabel angeschlossen)
    • Abgleich der Strömungsgeschwindigkeit über Teach-Funktion
    • 17…33 VDC
    • Schließer/Öffner, PNP/NPN‐Ausgang, IO-Link
    • Steckverbinder, M12 × 1
    • IO-Link mit Smart Sensor Profil SSP4.1.2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101639896
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland DE
Gewicht 281  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform mit Anzeige (Fühler extern)
Betriebsspannung 17…33 VDC
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP66/IP67/IP69K
Zulassungen cULus

Montagezubehör

100018384

Anschlusszubehör

6625208
6625608
8038668
6933472

Funktionszubehör

6870266
6870303
100001044
6870404
6870629
6870631

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben