Produkt SI15-K30-Y1X
Induktiver Sensor
schlitzförmig
Bestellnummer: 1007601- Schlitzsensor, 30mm Höhe
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
- Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
- Kabelanschluss
- ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
- SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
- SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101061390 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 180 g |
Technische Daten
| Bauform | Schlitzsensor |
| Baugrösse | 48 x 60 x 30 mm, K30 |
| Schlitzweite | 15 mm |
| Betriebsspannung | nom. 8.2 VDC |
| Ausgangsfunktion | NAMUR |
| Schaltfrequenz | 0.50 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Funktionszubehör
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Trennschaltverstärker; zweikanalig; SIL2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; 2 Transistorausgänge; Eingang Namur Signal; abschaltbare Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; umschaltbar zwischen Arbeits- und Ruhestromverhalten; Signalverdopplung; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung |
7580020 |