Produkt SI3.5-K10-Y1
Induktiver Sensor
schlitzförmig
Bestellnummer: 10090- Schlitzsensor, 10mm Höhe
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
- Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
- Kabelanschluss
- ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperatur bis +70°C
- SIL2 gemäß IEC 61508

Allgemeine Daten
EAN | 4047101144970 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 28 g |
Technische Daten
Bauform | Schlitzsensor |
Baugrösse | 19 x 15 x 10 mm, K10 |
Schlitzweite | 3.5 mm |
Betriebsspannung | nom. 8.2 VDC |
Ausgangsfunktion | NAMUR |
Schaltfrequenz | 3.0 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 0.50 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Funktionszubehör
![]() |
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Trennschaltverstärker; zweikanalig; SIL2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; 2 Transistorausgänge; Eingang Namur Signal; abschaltbare Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; umschaltbar zwischen Arbeits- und Ruhestromverhalten; Signalverdopplung; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung |
7580020 |