Produkt  NI40-CP80-Y1/S100

Induktiver Sensor

mit erweitertem Temperaturbereich

Bestellnummer: 10404
    • quaderförmig, Höhe 41 mm
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • für Temperaturen bis +100°C
    • DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
    • Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • Klemmenraum
    • ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C
    • SIL2 gemäß IEC 61508
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101063158
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 381  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 80 x 80 x 41 mm, CP80
Bemessungsschaltabstand 40 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung nom. 8.2 VDC
Ausgangsfunktion NAMUR
Schaltfrequenz 0.10 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+100 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Funktionszubehör

7580020

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben