Produkt BI20-G47-AZ3X
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 13088- Gewinderohr, PG36
- Messing verchromt
- AC 2‐Draht, 20...250 VAC
- DC 2‐Draht, 10...300 VDC
- Schließer
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101065756 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 393 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | Pg 36 |
| Bemessungsschaltabstand | 20 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, Zweidraht |
| Schaltfrequenz | 0.020 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |