Produkt NI20NF-CP40-FZ3X2
Induktiver Sensor
mit selektivem Verhalten
Bestellnummer: 13284- quaderförmig, Höhe 40 mm
- aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- erfasst nur nicht‐ferromagnetische Metalle
- AC 2‐Draht, 20...250 VAC
- anschlussprogrammierbar (Öffner oder Schließer)
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
EAN | 4047101000061 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 236 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 114 x 40 x 40 mm, CP40 |
Bemessungsschaltabstand | 20 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 20…250 VAC |
Ausgangsfunktion | anschlussprogrammierbar, Zweidraht |
Schaltfrequenz | 0.020 kHz |
Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0, schwarz |
Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Selective NF |
Montagezubehör
![]() |
JS025/037
Justierschiene für Quaderbauform CK40 / CP40; Werkstoff: VA 1.4301 |
69429 |
![]() |
BSS-CP40
Befestigungsschelle für Quaderbauform 40 x 40 mm; Werkstoff: Polypropylen |
6901318 |