Produkt  BI15-CP40-FZ3X2/S97

Induktiver Sensor

mit erweitertem Temperaturbereich

Bestellnummer: 1341015
    • quaderförmig, Höhe 40 mm
    • aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • für Temperaturen bis ‐40°C
    • AC 2‐Draht, 20...250 VAC
    • DC 2‐Draht, 10...300 VDC
    • anschlussprogrammierbar (Öffner oder Schließer)
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101066845
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 227  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 114 x 40 x 40 mm, CP40
Bemessungsschaltabstand 15 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC
Ausgangsfunktion anschlussprogrammierbar, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.020 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0, schwarz
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

69429
6901318

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben