Produkt  NI40-G47SR-FZ3X2

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 13428
    • 2 Kabeleinführungen (axial, radial)
    • Gewinderohr, Pg36
    • Messing verchromt
    • AC 2‐Draht, 20...250 VAC
    • DC 2‐Draht, 10...300 VDC
    • anschlussprogrammierbar (Öffner oder Schließer)
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101066968
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 284  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse Pg 36
Bemessungsschaltabstand 40 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC
Ausgangsfunktion anschlussprogrammierbar, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.020 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

69452

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben