Produkt BI15-CP40-VP4X2/S97
Induktiver Sensor
mit erweitertem Temperaturbereich
Bestellnummer: 15058- quaderförmig, Höhe 40 mm
- aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft
- optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation
- für Temperaturen bis ‐40°C
- DC 4‐Draht, 10...65 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101070040 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 233 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 114 x 40 x 40 mm, CP40 |
| Bemessungsschaltabstand | 15 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…65 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.150 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
JS025/037
Justierschiene für Quaderbauform CK40 / CP40; Werkstoff: VA 1.4301 |
69429 |
|
BSS-CP40
Befestigungsschelle für Quaderbauform 40 x 40 mm; Werkstoff: Polypropylen |
6901318 |