Produkt  NI50U-CK40-VP4X2-H1141/3GD

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 1514120
    • quaderförmig, Höhe 40 mm
    • aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Eck‐LEDs mit hoher Leuchtkraft
    • optimale Sicht auf Betriebsspannungsanzeige und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • erhöhter Schaltabstand
    • Schutzart IP 68
    • magnetfeldfest
    • Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation
    • teilbündiger Einbau möglich
    • DC 4‐Draht, 10...65 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
    • ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
    • ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101071016
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 117  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 65 x 40 x 40 mm, CK40
Bemessungsschaltabstand 50 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…65 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Schaltfrequenz 0.250 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF20-V0, schwarz
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Zulassungen ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6901318

Anschlusszubehör

6625013

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben