Produkt BI10-Q14-LIU-V1141
Induktiver Sensor
mit Analogausgang
Bestellnummer: 1534603- quaderförmig, Höhe 14mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- 4‐Draht, 15...30 VDC
- Analogausgang
- 0...10 V und 0...20 mA
- Steckverbinder, M8 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101071740 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- induktiver Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 50 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 52 x 30 x 14 mm, Q14 |
Messbereich | 3…8 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Stromausgang | 0…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
MW-Q14/Q20
Befestigungswinkel für Quaderbauform Q14 oder Q20; Werkstoff VA 1.4301 |
6945006 |
Anschlusszubehör
![]() |
PKG4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625061 |
Funktionszubehör
![]() |
IM43-13-SR
Grenzwertsignalgeber; einkanalig; Eingang 0/4...20mA oder 0/2...10V; Versorgung eines Zweidraht- oder Dreidraht- Transmitters/Sensors; Grenzwerteinstellung über Teach-Taster; Drei Relaisausgänge mit je einem Schließer; abziehbare Klemmenblöcke; 27 mm Breite; Universelle Betriebsspannung 20...250VUC; weitere Grenzwertsignalgeber im Katalog Interfacetechnik |
7540041 |