Produkt BI15-CK40-LIU-H1141
Induktiver Sensor
mit Analogausgang
Bestellnummer: 1537800- quaderförmig, Höhe 40 mm
- aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- 4‐Draht, 15...30 VDC
- Analogausgang
- 0...10 V und 0...20 mA
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101072976 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- induktiver Abstandssensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 207 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 65 x 40 x 40 mm, CK40 |
| Messbereich | 4…11 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 15…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Stromausgang | 0…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF20-V0, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
BSS-CP40
Befestigungsschelle für Quaderbauform 40 x 40 mm; Werkstoff: Polypropylen |
6901318 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
Funktionszubehör
|
IM43-13-SR
Grenzwertsignalgeber; einkanalig; Eingang 0/4...20mA oder 0/2...10V; Versorgung eines Zweidraht- oder Dreidraht- Transmitters/Sensors; Grenzwerteinstellung über Teach-Taster; Drei Relaisausgänge mit je einem Schließer; abziehbare Klemmenblöcke; 27 mm Breite; Universelle Betriebsspannung 20...250VUC; weitere Grenzwertsignalgeber im Katalog Interfacetechnik |
7540041 |