Produkt  RCS-19-10-10

Zubehör

Balgkupplung

für Vollwellendrehgeber

Bestellnummer: 1545356
    • Balgkupplung Ø 19mm
    • Bohrungsdurchmesser d1=10mm, d2=10mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101343991
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84836080900
Ursprungsland DE
Gewicht 9  g

Technische Daten

Zubehörart Balgkupplung
Verwendung für Drehgeber

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben