Produkt NI25-G47-AP4X
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 15646- Gewinderohr, PG36
- Messing verchromt
- DC 3‐Draht, 10...65 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101074949 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 333 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | Pg 36 |
Bemessungsschaltabstand | 25 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…65 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 0.10 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |