Produkt NI40-G47SR-VP4X2
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 15650- 2 Kabeleinführungen (axial, radial)
- Gewinderohr, Pg36
- Messing verchromt
- DC 4‐Draht, 10...65 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
EAN | 4047101074994 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 283 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | Pg 36 |
Bemessungsschaltabstand | 40 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…65 VDC |
Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
Schaltfrequenz | 0.10 kHz |
Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |