Produkt NI30-K40SR-VN4X2
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 15758- 2 Kabeleinführungen (axial, radial)
- glattes Rohr, 40 mm Durchmesser
- Kunststoff, ABS
- DC 4‐Draht, 10...65 VDC
- Wechsler, NPN‐Ausgang
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101076486 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 188 g |
Technische Daten
| Bauform | Glattrohr |
| Baugrösse | Ø 40 mm |
| Bemessungsschaltabstand | 30 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…65 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, NPN |
| Schaltfrequenz | 0.10 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS, gelb |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |