Produkt BI10-Q14-AP68X2LD-V1131
Induktiver Sensor
für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
Bestellnummer: 1584030- quaderförmig, Höhe 14mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- für Kfz‐Bordnetze, 12V und 24V
- erhöhte Störfestigkeit 100V/m gestrahlt nach ISO 11452-4 und 100mA BCI nach ISO 11452-2
- Load‐Dump‐Schutz nach DIN ISO 7637‐2 (SAE J 113‐11)
- erweiteter Temperaturbereich
- hohe Schutzart IP68 / IP69K
- Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel
- dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
- DC 3‐Draht, 8,4...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1
- E1‐Typengenehmigung durch Kraftfahr‐Bundesamt

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101201291 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 44 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 52 x 30 x 14 mm, Q14 |
| Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 8.6…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.50 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
| Zulassungen | E1 Typgenehmigung |
| Besondere Merkmale | Nutzfahrzeug Spezifikation, Sn + |
Montagezubehör
|
MW-Q14/Q20
Befestigungswinkel für Quaderbauform Q14 oder Q20; Werkstoff VA 1.4301 |
6945006 |
Anschlusszubehör
|
PKG3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625058 |