Produkt RI360P1-QR14-ELIU5X2
Miniatur Drehgeber
mit Analogausgang
Premium-Line
Bestellnummer: 1590853- Quader, Kunststoff
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Positionsgeber P1-Ri-QR14 im Lieferumfang enthalten
- Messbereichs‐Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Auflösung 12 Bit
- 4‐Draht, 15...30 VDC
- Analogausgang
- Messbereich programmierbar
- 0...10 V und 4...20 mA
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101274318 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 136 g |
Technische Daten
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | berührungslos |
| Ausgangsart | Absolut-Singleturn |
| Wellenart | Sacklochwelle |
| Wellendurchmesser D (mm) | 6, 6.35 |
| Baugrösse | 53.5 x 49 x 14 mm |
| Flanschart | Flansch ohne Befestigungselement |
| Messbereich | 0...360° |
| Betriebsspannung | 15…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Montagezubehör
|
HSA-M6-QR14
Adapter für Positionsgeber von Winkelsensoren RI-QR14, von Hohl- auf Vollwelle, Ø 6 mm |
6901051 |
|
HSA-M8-QR14
Adapter für Positionsgeber von Winkelsensoren RI-QR14, von Hohl- auf Vollwelle, Ø 8 mm |
6901052 |
|
DS-RI-QR14
Distanzhülsen zur rückwärtigen Montage von RI-QR14, 2 Stück pro Verpackung |
1590814 |
Funktionszubehör
|
TX1-Q20L60
Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren |
6967114 |